TAA5242EVM-K

TAA5242EVM-K

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TAA5242 permite al usuario probar las capacidades del TAA5242, un ADC estéreo de alto rendimiento de dos canales con control por hardware, diseñado para aplicaciones de radio móvil terrestre, teléfono IP o aplicaciones de audio profesional. El EVM está emparejado con AC-MB, una placa base flexible que proporciona alimentación, control y datos de audio digital al módulo de evaluación.

Funciones
  • Kit de evaluación completo para el TAA5242, un ADC estéreo de 2 canales con control por hardware
  • ADC estéreo de alto rendimiento: Rango dinámico de 119 dB
  • Micrófonos integrados para pruebas de grabación de voz
  • Acceso directo a señales de audio digitales e interfaz de control para una integración sencilla en el sistema final
  • La conexión USB a la PC proporciona alimentación, control y transmisión de datos de audio para una fácil evaluación

  • Placa base de convertidores de audio AC-MB

ADC de audio
TAA5242 — ADC de audio estéreo de alto rendimiento con control de hardware y rango dinámico de 119 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAA5242EVM-K — TAA5242 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAA5242EVM-K — TAA5242 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TAx5x42EVM-K Hardware Control Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 14/12/2023
Certificado TAA5242EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 28/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos