TAC5301Q14B4EVM-K

TAC5301Q14B4EVM-K

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) de TAC5301Q14B4EVM K permite al usuario probar las capacidades de TAC5301-Q1 de Texas Instruments, un códec de audio mono de baja potencia para aplicaciones automotrices. El módulo de evaluación está emparejado con AC-MB, una placa base flexible que proporciona alimentación, control y datos de audio digital al módulo de evaluación.

Funciones
  • Kit de evaluación completo para el códec de audio mono TAC5301-Q1
  • Micrófonos integrados para pruebas de grabación de voz
  • Acceso directo a señales de audio digitales e interfaz de control para una integración sencilla en el sistema final
  • La conexión USB a la PC proporciona alimentación, control y transmisión de datos de audio para una fácil evaluación
CODEC de audio
TAC5301-Q1 — Códec de audio mono automotriz con ADC de 101 dB, DAC de 110 dB y polarización de micrófono de alta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAC5301Q14B4EVM-K — TAC5301-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAC5301Q14B4EVM-K — TAC5301-Q1 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TAC5301Q14B4EVM-K-DOC-CERT — TAC5301Q14B4EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAC5301Q14B4EVM-K — Módulo de evaluación TAC5301-Q1

TAC5301Q14B4EVM-K-DOC-CERT — TAC5301Q14B4EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1A
Fecha de publicación: 30/06/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAC5301Q14B4EVM-K — Módulo de evaluación TAC5301-Q1

Información de la versión

TAC5301Q14B4EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TAx5x1x-Q1 Family Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos