TAD5142EVM-K

TAD5142EVM-K

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TAD5142 permite al usuario probar las capacidades del TAD5142, un DAC estéreo de alto rendimiento de dos canales con control por hardware, diseñado para aplicaciones de radio móvil terrestre, teléfono IP o aplicaciones de audio profesional. El EVM está emparejado con AC-MB, una placa base flexible que proporciona alimentación, control y datos de audio digital al módulo de evaluación.

Funciones
  • Kit de evaluación completo para el TAD5142, un DAC estéreo de 2 canales con control por hardware
  • DAC estéreo de baja potencia: Rango dinámico de 110 dB
  • Acceso directo a señales de audio digitales e interfaz de control para una integración sencilla en el sistema final
  • La conexión USB a la PC proporciona alimentación, control y transmisión de datos de audio para una fácil evaluación

  • Placa base de convertidores de audio AC-MB

DAC de audio
TAD5142 — Convertidor analógico a digital (DAC) de audio estéreo con rango dinámico de 110 dB y controlador de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAD5142EVM-K — TAD5142 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAD5142EVM-K — TAD5142 evaluation module
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
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TAD5142EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 28/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos