TAS2505-Q1EVM

TAS2505-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TAS2505-Q1EVM es un diseño de referencia completo de demostración y evaluación para TAS2505-Q1, que es un amplificador de audio digital de clase D de baja potencia con capacidades de entrada analógica, digital y mixta. El módulo de evaluación (EVM) se puede controlar a través de USB mediante el programa de control de códec de TI o mediante comandos I2C/SPI externos. Dos ejemplos de circuitos externos muestran cómo se puede agregar la detección de carga abierta a la detección de fallos nativos del amplificador, que incluye la capacidad de detectar cortocircuitos a tierra, cortocircuito a la alimentación, cortocircuito entre terminales y exceso de temperatura.

Funciones
  • Amplificador de altavoz BTL mono de Clase D, 2.6 W al 10 % de THD (4 Ω, 5.5 V)
  • Funciones de diagnóstico de carga: Cortocircuito de salida a tierra, cortocircuito entre terminales, cortocircuito de salida a potencia, carga abierta, exceso de temperatura.
  • Carril de suministro único de 5 V
  • Admite frecuencias de muestreo de 8 kHz a 96 kHz
  • Capacidades de entrada analógica, digital y mixta

  • TAS2505-Q1EVM

NO SE INCLUYE

  • Interfaz gráfica de usuario de la consola de control de códecs; descarga por separado.
  • Cable micro USB

Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS2505-Q1 — Amplificador de clase D de 2 W, mono, con entrada digital o analógica y procesamiento de audio autom
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite un TAS2505-Q1EVM
  2. Descargue la interfaz gráfica de usuario TAS25xx de EVM de control de códec

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS2505-Q1EVM — TAS2505-Q1 Audio Amplifier Evaluation Board with Diagnostics

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01529 — Diseño de referencia de audio de eCall y cluster con diagnóstico
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS2505-Q1EVM — TAS2505-Q1 Audio Amplifier Evaluation Board with Diagnostics

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01529 — Diseño de referencia de audio de eCall y cluster con diagnóstico
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía de diseño Cluster and eCall Audio With Diagnostics Reference Design (Rev. A) 18/07/2019
Certificado TAS2505-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01529 — Diseño de referencia de audio de eCall y cluster con diagnóstico

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos