TIDA-01529
Diseño de referencia de audio de eCall y cluster con diagnóstico
TIDA-01529
Información general
Este diseño de referencia se basa en el TAS2505-Q1, que es un amplificador de audio digital de clase D de baja potencia con capacidades de entrada analógica, digital y mixta. Este diseño muestra el TAS2505-Q1 como adecuado para aplicaciones de clústeres automotrices y llamada de emergencia (eCall) al mostrar la capacidad del dispositivo para funcionar con una única fuente de alimentación de 5 V. Dos ejemplos de circuitos externos muestran cómo se puede agregar la detección de carga abierta a la detección de fallos nativos del amplificador, que incluye la capacidad de detectar cortocircuitos a tierra, cortocircuito a tierra, cortocircuito entre terminales y exceso de temperatura.
Funciones
- Amplificador de altavoz BTL mono de Clase D, 2.6 W al 10 % de THD (4 Ω, 5.5 V)
- Funciones de diagnóstico de carga: cortocircuito de salida a tierra, cortocircuito entre terminales, cortocircuito de salida a potencia, carga abierta, exceso de temperatura
- Carril de suministro único de 5 V
- Admite frecuencias de muestreo de 8 kHz a 96 kHz
- Capacidades de entrada analógica, digital y mixta
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TAS2505-Q1 — Amplificador de clase D de 2 W, mono, con entrada digital o analógica y procesamiento de audio autom
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Cluster and eCall Audio With Diagnostics Reference Design (Rev. A) | 18/07/2019 | ||
| Guía del usuario | TAS2505 Application Reference Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 12/10/2026 | ||
| Nota sobre la aplicación | Automotive Diagnostics Using TAS2505-Q1 (Rev. C) | PDF | HTML | 29/06/2022 | ||
| Artículo técnico | Automotive audio from the inside out: more channels, more power, more applications | PDF | HTML | 19/10/2018 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.