TAS5412Q1PHDEVM

TAS5412Q1PHDEVM

Haga su pedido ahora

Información general

This evaluation module enables users to test the capabilities of the TAS5412-Q1 including EMC testing to make designing easier and time to market faster. The TAS5412-Q1 two channel Class D amplifier can be designed into applications for automotive audio/infotainment, "smart glass" to electrically control the transmission of light through windows or skylights, seat vibration to alert driver of changing environments, artificial sound generation to create sense of engine noise for electric vehicles just to name a few!

Funciones
  • Provides a platform to test the ability of the amplifier to deliver 28W/channel into 4 Ω and 46W/channel into 2 Ω at typical car battery voltage (14.4V)
  • Highlights TI's Electromagnetic Compatibility (EMC) leadership
  • Requires minimum external filtering components
  • Includes an easy to use Graphical User Interface (GUI) with indicators for power, fault, mute, standby, and Clip/over-temp-warning
  • Offers full Speaker diagnostics that can be accessed through a USB interface
Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS5412-Q1 — Amp. audio clase D, 28W, 2 ch, entrada analógica SE 6-24V diagnóstico I2C y descarga de carga
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS5412Q1PHDEVM — TAS5412Q1PHDEVM Two-Channel Automotive Digital Amplifier Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS5412Q1PHDEVM — TAS5412Q1PHDEVM Two-Channel Automotive Digital Amplifier Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLOC298 — TAS5412-Q1 EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS5412-Q1 — Amp. audio clase D, 28W, 2 ch, entrada analógica SE 6-24V diagnóstico I2C y descarga de carga
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAS5412Q1PHDEVM — TAS5412Q1PHDEVM Módulo de evaluación de amplificador digital de dos canales de calidad automotriz

SLOC298 — TAS5412-Q1 EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 24/09/2013
Productos
Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS5412-Q1 — Amp. audio clase D, 28W, 2 ch, entrada analógica SE 6-24V diagnóstico I2C y descarga de carga
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAS5412Q1PHDEVM — TAS5412Q1PHDEVM Módulo de evaluación de amplificador digital de dos canales de calidad automotriz

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc298 or www.ti.com/lit/xx/sloc298/sloc298.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC298. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TAS5412-Q1 Evaluation Module User's Guide 13/09/2013
Certificado TAS5412Q1PHDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos