TAS5624ADDVEVM

TAS5624ADDVEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TAS5622-TAS5624DDVEVM PurePath™ EVM demonstrates the most recent version of TAS5622DDV or TAS5624DDV integrated circuit power stage. TAS5622 and TAS5624 are high-performance, integrated Stereo Feedback Digital Amplifier Power Stages designed to drive 3Ω speakers at up to 165W per channel for TAS5622 and 200W per channel for TAS5624. They require only passive demodulation filters to deliver efficient high quality audio amplification.

The EVM can be configured as 2 BTL channels for stereo evaluation or 1 PBTL (parallel BTL) channel for subwoofer evaluation. Together with a TI Input-USB Board 3, it provides a complete stereo digital audio amplifier system which includes digital input (S/PDIF), analog inputs, interface to PC and DAP features like digital volume control, input and output mixers, automute, tone controls, loudness, EQ filters and dynamic range compression (DRC). There are configuration options for power stage failure protection.

Funciones
  • Stereo PurePath Digital™ evaluation module.
  • Self-contained protection system (overcurrent, overtemperature, undervoltage and missing PWM input).
  • EVM comes complete with TI Input-USB Board 3, connecting cable and USB cable to connect to PC host.
  • Standard I2S and I2C™ / Control connector for TI Input-USB Board 3.
  • Single-ended stereo line inputs and SP/DIF audio inputs through Input-USB Board 3.
  • Double-sided plated-through PCB layout.
  • TAS5622-TAS5624DDVEVM is shipped as TAS5624DDVEVM, with TAS5624 installed. To evaluate TAS5622 please request a free sample IC from our website.
  • Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
    TAS5622A — Amplificador de audio Clase D estéreo 125W, mono 250W, de 12 a 34V, entrada PWM con mejora térmica TAS5624A — Amplificador de audio Clase D estéreo 150W, mono 400W, de 12 a 38V, entrada PWM con mejora térmica
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TAS5624ADDVEVM — TAS5624A and TAS5622A Evaluation Module

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TAS5624ADDVEVM — TAS5624A and TAS5622A Evaluation Module

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    GUI para el módulo de evaluación (EVM)

    SLOC265 — TAS5558 GUI Files

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Productos
    Moduladores PWM
    TAS5558 — Procesador de audio compatible con HD de 8 canales con salida SRC y PWM
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    TAS5624ADDVEVM — Módulo de evaluación de TAS5624A y TAS5622A

    SLOC265 — TAS5558 GUI Files

    close
    Versión: 01.00.00.00
    Fecha de publicación: 16/05/2012
    Productos
    Moduladores PWM
    TAS5558 — Procesador de audio compatible con HD de 8 canales con salida SRC y PWM
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    TAS5624ADDVEVM — Módulo de evaluación de TAS5624A y TAS5622A

    Información de la versión

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc265 or www.ti.com/lit/xx/sloc265/sloc265.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC265. Please update any bookmarks accordingly.
    Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

    Documentación técnica

    No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
    Ver todo 2
    Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
    Certificado TAS5624ADDVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
    Guía del usuario TAS5622-TAS5624DDVEVM (Rev. A) 8/05/2014

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos