TAS5707EVM

Información general

The TAS5707 evaluation module (EVM) demonstrates the TAS5707 device from Texas Instruments.

The TAS5707EVM demonstrates a high-performance 20-W digital-input audio power amplifier. This EVM can be configured with two bridge-tied loads (BTL). For detailed information about the TAS5707 device, review the device data sheet (SLOS556).

The EVM software with its graphic user interface (GUI) facilitates evaluation by providing access to the TAS5707 registers through a USB port. See the "Using the EVM Software" section for further details.

The TAS5707EVM, together with other TI components on this board, is a complete 2-channel digital audio amplifier system. The MC57xxPSIA Controller board includes a USB interface, a digital input (S/PDIF), analog inputs via the ADC, power inputs, and other features like a mute function and power down.

Funciones
  • Includes a 20-W digital-input audio power amplifiers in a 48-pin QFP
  • Includes the MC57xxPSIA Controller board
  • Self-contained protection systems and control pins
  • Standard optical S/PDIF data input using the DIR9001
  • Analog input through the PCM1808 analog-to-digital converter (ADC)
  • Access to internal registers via TAS570x Software GUI (sloc124a.zip)
  • Double-sided, plated-through PCB, 1-oz copper
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS5707 — Amplificador de audio de clase D de entrada digital estéreo de circuito abierto de 20 W con EQ de al
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS5707EVM — TAS5707 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS5707EVM — TAS5707 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLOC124 — TAS570X GUI TAS570X_v2.0.1_Build_14

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAS5707EVM — TAS5707 Módulo de evaluación (EVM)

SLOC124 — TAS570X GUI TAS570X_v2.0.1_Build_14

close
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 20/08/2012
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAS5707EVM — TAS5707 Módulo de evaluación (EVM)

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc124 or www.ti.com/lit/xx/sloc124d/sloc124d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC124. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TAS5707/09EVM - User Guide (Rev. C) 3/10/2014
Certificado TAS5707EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos