TAS5715EVM

Información general

The TAS5715EVM evaluation module demonstrates the capabilities TAS5715PHP. The TAS5715 combines a 25W stereo class-D audio power amplifier with headphone PWM outputs. This EVM and accompanying materials allows the user to experiment with the two-band DRC, the programmable EQ, Digital THD manager. For detailed information about the TAS5715 capabilities, review the data sheet available on TI.com.

Funciones
  • Channel evaluation module design.
  • Self-contained protection systems and control pins.
  • USB interface.
  • Standard I2S data input using optical or coaxial inputs.
  • Analog input through analog-to-digital converter.
  • Headphone connection - the PWM terminal provides the PWM signal to an external headphone amplifier.
  • Double-sided, plated-through PCB, 1oz copper, 2mm.
  • Access to control signal gain and data format through EVM-software GUI.
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS5715 — Amp. de audio clase D, circuito abierto, ent. digital estéreo de 25 W y 8 V-26 V con EQ, DRC y HP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS5715EVM — TAS5715EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS5715EVM — TAS5715EVM Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLOC228 — TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores de audio de uso general
TAS5717 — Amplificador de clase D de 10 W estéreo, de 4.5 a 26 V, entrada digital, circuito abierto con HP sin TAS5727 — Amp. de audio clase D, bucle abierto, entrada digital mono 25W, suministro 8-26V EQ y DRC altavoces
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS5713 — Amp. de audio clase D, bucle abierto, ent. digital estéreo 25 W y fuente dalim. de 8 V-26 V c/ EQ/DR TAS5715 — Amp. de audio clase D, circuito abierto, ent. digital estéreo de 25 W y 8 V-26 V con EQ, DRC y HP TAS5719 — Amplificador clase D, circuito abierto, entrada digital estéreo 15W 4.5V-26V, HP integrado sin tapa
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAS5715EVM — TAS5715EVM Módulo de evaluación TAS5717EVM — TAS5717EVM Módulo de evaluación TAS5719EVM — TAS5719EVM Módulo de evaluación TAS5727EVM — TAS5727EVM Módulo de evaluación

SLOC228 — TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 19/08/2012
Productos
Amplificadores de audio de uso general
TAS5717 — Amplificador de clase D de 10 W estéreo, de 4.5 a 26 V, entrada digital, circuito abierto con HP sin TAS5727 — Amp. de audio clase D, bucle abierto, entrada digital mono 25W, suministro 8-26V EQ y DRC altavoces
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS5713 — Amp. de audio clase D, bucle abierto, ent. digital estéreo 25 W y fuente dalim. de 8 V-26 V c/ EQ/DR TAS5715 — Amp. de audio clase D, circuito abierto, ent. digital estéreo de 25 W y 8 V-26 V con EQ, DRC y HP TAS5719 — Amplificador clase D, circuito abierto, entrada digital estéreo 15W 4.5V-26V, HP integrado sin tapa
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAS5715EVM — TAS5715EVM Módulo de evaluación TAS5717EVM — TAS5717EVM Módulo de evaluación TAS5719EVM — TAS5719EVM Módulo de evaluación TAS5727EVM — TAS5727EVM Módulo de evaluación

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc228 or www.ti.com/lit/xx/sloc228b/sloc228b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC228. Please update any bookmarks accordingly.
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
Certificado TAS5715EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario 25W Digital Input Amplifier With EQ and 2-Band DRC, TAS5715 27/10/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos