TAS5780MEVM

TAS5780MEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Para empezar:

Paso 1: Hardware
Solicite el Módulo de evaluación TAS5780M
Para el ajuste y evaluación de TAS5780M: solicite la placa base de la consola PurePath™
Si desea usar las funciones de amplificador inteligente, solicite la tarjeta de caracterización de altavoces para el amplificador inteligente PurePath™

Paso 2: Software
Solicite acceso a PurePath™ Console 3 y al software TAS5780M
Si desea usar las funciones del amplificador Inteligente, solicite acceso al software del panel de aprendizaje

Paso 3: Capacitación
Descargue la Guía del usuario del módulo de evaluación TAS5780M
Si desea utilizar las funciones de amplificador inteligente, descargue la nota de la aplicación Introducción al desarrollo de amplificador inteligente

El TAS5780MEVM presenta el último amplificador de bucle cerrado de clase D y entrada digital de TI, el TAS5780M. El EVM se utiliza junto con la placa madre de PurePath Console (PPCMB) y el software de PurePath Console 3. El EVM incluye dos dispositivos TAS5780M, lo que permite al usuario evaluar el dispositivo en modo estéreo y mono. La alimentación de PVDD se proporciona a través del TAS5780MEVM y está regulada a 5 VCC y 3.3 VCC en la PPCMB. La PPCMB proporciona el I²S, I²C y 3.3 VCC al TAS5780MEVM.

Funciones
  • 2.0, mono y compatible con 2.1
  • Admite tasa de muestreo de entrada de 96 kHz
  • Entorno de demostración, evaluación y desarrollo a través del software PurePath Console 3 (GUI)
  • Incluye la guía del usuario y software para PC fácil de usar
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS5780M — Amplificador de audio clase D, entrada digital estéreo 20 W, mono 40 W y alimentación 4.5 V a 26.4 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS5780MEVM — TAS5780M Digital Input Closed-Loop Class-D Audio Amplifier with 96-kHz Processing Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS5780MEVM — TAS5780M Digital Input Closed-Loop Class-D Audio Amplifier with 96-kHz Processing Evaluation Module
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
* EVM User's guide TAS5780M Evaluation Module 12/12/2016
Certificado TAS5780MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos