TAS5806MDEVM

TAS5806MDEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Para empezar:

Paso 1: Hardware
Solicite el Módulo de evaluación TAS5806MD
Para el ajuste y evaluación de TAS5806MD: solicite la placa base de la consola PurePath™

Paso 2: Software
Solicite acceso a PurePath™ Console 3 y al software TAS5806MD

Paso 3: Capacitación
Descargue la Guía del usuario del módulo de evaluación TAS5806MD
Lea la Guía de ajuste general para la nota de aplicación de la familia TAS58xx
Lea la nota de aplicación de flujos de proceso TAS5805M, TAS5806M y TAS5806MD


El TAS5806MDEVM presenta el amplificador de audio estéreo Clase D con entrada digital más reciente de TI, con procesamiento mejorado y controlador DirectPath HP. El EVM se utiliza junto con la placa madre de PurePath Console (PPCMB) y el software de PurePath Console 3. El EVM incluye dos dispositivos TAS5806MD, lo que permite al usuario evaluar el dispositivo en modo estéreo y mono. Además, tener dos dispositivos en el EVM permite al usuario evaluar flujos de proceso que están diseñados específicamente para sistemas estéreo, mono o 2.1. La alimentación de PVDD se proporciona a través del TAS5806MDEVM y está regulada a 5 VCC y 3.3 VCC en la PPCMB. La PPCMB proporciona el I²S, I²C y 3.3 VCC al TAS5806MDEVM.

Funciones
  • Soporte de tasa de muestreo de entrada de 96 kHz
  • 2.0, Mono y capacidad de 2.1
  • Funciona en BTL o PBTL
  • Enrutamiento flexible de la señal de entrada
  • Entorno de demostración, evaluación y desarrollo a través del software PurePath Console 3 (GUI)

  • Placa de evaluación TAS5806MD

Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS5806MD — Amplificador de audio de clase D con procesamiento, estéreo de 23 W, mono de 45 W, fuente de aliment
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS5806MDEVM — TAS5806MD Inductor-less stereo Class-D audio amplifier with headphone amplifier evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS5806MDEVM — TAS5806MD Inductor-less stereo Class-D audio amplifier with headphone amplifier evaluation module
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
* EVM User's guide TAS5806MDEVM User's Guide 17/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos