TAS67534Q1EVM

TAS67534Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TAS67534Q1EVM presenta el TAS67534-Q1, un amplificador automotriz de audio de clase D de bucle cerrado de entrada digital y cuatro canales con modulación 1L que elimina 1 inductor por canal y reduce los costos del inductor en un 50 % para cuatro canales. El EVM utiliza la interfaz gráfica de usuario PurePath™ Console (PPC3) en la programación y la configuración I2C para evaluar las características, la funcionalidad y el rendimiento del dispositivo TAS67534-Q1.

Funciones
  • Controlador USB a I2C en placa para utilizar la GUI PPC3 para la evaluación y configuración del dispositivo de funciones como diagnóstico de carga en tiempo real, ganancia térmica y plegado de PVDD, y de la ruta de señal de baja latencia
  • Nueva modulación 1L que requiere un solo inductor por canal para ahorrar costos y reducir el tamaño de la PCB en comparación con los diseños tradicionales
  • Temperatura global, temperatura del canal y valores de PVDD a través de la lectura de I2C para facilitar la gestión térmica a nivel del sistema
  • Opciones de entrada óptica, SPDIF, USB y PSIA (I2S/TDM externo)
Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS67534-Q1 — Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

‌La guía del usuario y otra información están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS67534-Q1EVM — Módulo de evaluación TAS67534-Q1

Productos y hardware compatibles

TAS67534-Q1EVM — Módulo de evaluación TAS67534-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TAS67534-TAS67624-GUI — TAS67534-Q1 and TAS67624-Q1 EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS67534-Q1 — Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAS67534Q1EVM — Módulo de evaluación TAS67534-Q1
Soporte de software

TAS67534-Q1-DESIGN — TAS67534-Q1 Technical Documentation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS67534-Q1 — Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAS67534Q1EVM — Módulo de evaluación TAS67534-Q1
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos