TAS67CD-AEC

TAS67CD-AEC

Haga su pedido ahora

Información general

La tarjeta complementaria TAS67CD-AEC implementa dos circuitos integrados de amplificador de audio TAS67x de clase D de 4 canales y es compatible con los DSP EVM de audio de TI a través del conector de factor de forma de tarjeta de expansión de audio (AEC). Cada tarjeta complementaria proporciona hasta 8 canales de salida de audio digital amplificada de 50 W.

Funciones
  • Salida de hasta 50 W por canal, hasta ocho canales, hasta salida de conector tipo banana de 4 mm
  • Factor de forma de tarjeta de expansión de audio (AEC) TI DSP, compatible con:
    • AUDIO-AM275-EVM
    • AUDIO-AM62D-EVM
  • Entrada de potencia PVDD del amplificador de 4.25 V a 18.5 V a través de enchufes tipo banana
    • Protección contra polaridad inversa y sobretensiones para la potencia del amplificador

  • montaje PCB TAS67CD-AEC incluido
  • Hardware de montaje incluido
  • Altavoces no incluidos

Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS6754-Q1 — Amplif. de audio clase D, 4 canales, autom. con entrada digital de 19 V y tecnología 1L Modulation™

 

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
AM2752-Q1 — Procesador DSP de 32 GFLOPS para audio automotriz con doble núcleo ARM® Cortex-R5F y 7.125 MB de SRA AM2754-Q1 — MCU DSP de 80 GFLOPS p/ audio automotriz c/ ARM® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo y SRAM de 10.75 MB AM62D-Q1 — Procesador de audio DSP de 40 GFLOPS con Arm® Cortex®-A53, Cortex-R5F y LPDDR4 para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS67CD-AEC — Tarjeta de expansión de audio TAS67x para la evaluación del amplificador de audio

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS67CD-AEC — Tarjeta de expansión de audio TAS67x para la evaluación del amplificador de audio

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TAS67CD-AEC EVM User's Guide PDF | HTML 13/01/2025
Certificado TAS67CD-AEC EU Declaration of Conformity (DoC) 14/05/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
AUDIO-AM275-EVM — Módulo de evaluación de audio AM275x AUDIO-AM62D-EVM — Hardware ampliable AM62D para un audio de calidad prémium

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos