TCA8418E-EVM

TCA8418E-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TCA8418E-EVM is an evaluation board designed to demonstrate the key scanning functionality of the TCA8418E keypad scan IC. The EVM comes with 9 buttons configured in a row/column matrix for easy testing. In addition, the 10x2 receptacle allows the customer to expand the functionality of the TCA8418E-EVM to a custom board or keypad if more rows or columns are needed. The TCA8418E-EVM can be controlled using the I2C headers or via the LaunchPad, which can interface with the TCA8418-EVM GUI. The power to the TCA8418E-EVM can be supplied by the MSP430 LaunchPad or applied externally.

Funciones
  • Provides a keypad to demonstrate the key scanning function of the TCA8418E
  • Provides a port that allows the customer to connect all row and column pins to a custom keypad or board
  • Connectivity with the MSP430-G2 allows the customer to use the GUI interface for easy register access and control.
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI
TCA8418 — Lector de teclado I2C/SMBus de 1 MHz, de 18 bits, de 1.65 V a 3.6 V con soporte para interrupción, r TCA8418E — Lector de teclado I2C/SMBus de 1 MHz, de 18 bits, de 1.65 V a 3.6 V con soporte para interrupción, r
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCA8418E-EVM — TCA8418E-EVM I2C Controlled Keypad Scan IC With Integrated ESD Protection Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCA8418E-EVM — TCA8418E-EVM I2C Controlled Keypad Scan IC With Integrated ESD Protection Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC601 — TCA8418E-EVM Firmware and GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI
TCA8418E — Lector de teclado I2C/SMBus de 1 MHz, de 18 bits, de 1.65 V a 3.6 V con soporte para interrupción, r
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TCA8418E-EVM — TCA8418E-EVM IC de exploración con teclado controlado I2C con módulo de evaluación de protección ESD

SLVC601 — TCA8418E-EVM Firmware and GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 21/08/2014
Productos
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI
TCA8418E — Lector de teclado I2C/SMBus de 1 MHz, de 18 bits, de 1.65 V a 3.6 V con soporte para interrupción, r
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TCA8418E-EVM — TCA8418E-EVM IC de exploración con teclado controlado I2C con módulo de evaluación de protección ESD

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc601 or www.ti.com/lit/xx/slvc601/slvc601.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC601. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TCA8418E Keypad Scan EVM User's Guide 23/08/2014
Certificado TCA8418E-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos