TCA9511AEVM

TCA9511AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este EVM proporciona condiciones de carga configurables a través de resistencias de subida ajustables y capacitancia del bus, lo que permite a los diseñadores probar fácilmente el rendimiento de este dispositivo en su sistema. El EVM se puede poblar con un conector hembra para pruebas de temperatura también.

Funciones
  • Intercambiable en caliente
  • Baja tensión de compensación dinámica
  • Acelerador de tiempo de ascenso
  • Resistencias de subida ajustables e interruptores de carga capacitiva
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C
TCA4307 — Búfer I2C/SMBus bidireccional de 2 bits, de 2.3 V a 5.5 V, intercambiable en caliente TCA9511A — Búfer I2C/SMBus bidireccional de 2 bits de 2.3 V a 5.5 V intercambiable en caliente a 400 kHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCA9511AEVM — Hot-swappable two-wire bus buffer evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCA9511AEVM — Hot-swappable two-wire bus buffer evaluation module
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
* EVM User's guide EVM User's Guide for TCA9511A 4/09/2019
Certificado TCA9511AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18/08/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos