TCA984748-EVM

TCA984748-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TCA984748-EVM se utiliza para evaluar el rendimiento de los dispositivos TCA9847 y TCA9848. El módulo de evaluación (EVM) no viene con la unidad soldada. Se puede pedir una muestra en línea en la parte inferior de la página del producto. El EVM permite a los ingenieros evaluar las capacidades de señalización de TCA9847 y TCA9848 I2C. El EVM tiene un conector macho de USB2ANY para enviar señales I2C a través del DUT. El microcontrolador USB2ANY debe adquirirse por separado y no viene con este EVM. Si se utiliza un USB2ANY para la comunicación, el cable debe conectarse con la muesca orientada hacia arriba. Hay un punto de prueba para cada pin con diversos puntos de tierra para facilitar su uso. Otras funciones, como las huellas para condensadores de carga y las resistencias de pulsación-tracción tienen como fin simplificar la evaluación y las pruebas.

Funciones
  • Fuente de alimentación externa con condensadores de desacoplamiento de V_External a tierra (2x 1 µF 0603)
  • Puntos de prueba de VDD1 y VDD2 para una segunda opción de conexión de la fuente de alimentación con condensadores de desacoplamiento (4x 100 nF 0603, 4x 100 pF 0603)
  • Conectores tipo banana para VDD1 y VDD2 como tercera opción de conexión para fuentes de alimentación, utilizando los mismos condensadores de desacoplamiento (4x 100 nF 0603, 4x 100pF 0603)
  • Dos conectores tipo banana conectados a GND
  • 18 puntos de prueba para las E/S
  • Un punto de prueba de RESTABLECIMIENTO y dos adicionales para las direcciones
  • Ocho puntos de prueba GND para el sondeo
  • Conector macho USB2ANY para fuente de señalización I2C V desde un microcontrolador
Conmutadores y multiplexores I2C e I3C
TCA9847 — Multiplexor I²C de ocho canales a 1 MHz y tensión baja con restablecimiento TCA9848 — Interruptor I²C de ocho canales a 1 MHz y tensión baja con restablecimiento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCA9847-48-EVM — TCA984748 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCA9847-48-EVM — TCA984748 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TCA9847-48-EVM-DOC-CERT — TCA9847-48-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TCA984748-EVM — Módulo de evaluación TCA984748

TCA9847-48-EVM-DOC-CERT — TCA9847-48-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 29/01/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TCA984748-EVM — Módulo de evaluación TCA984748

Información de la versión

[TCA9847-48-EVM] EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide TCA984748 Evaluation Module PDF | HTML 10/03/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos