TCAN1043DEVM

TCAN1043DEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TCAN1043xx-Q1 de TI ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del transceptor CAN FD TCAN1043xx-Q1. El EVM permite realizar evaluaciones a nivel de sistema utilizando los pines VIO, EN, INH, nSTB, VSUP, WAKE y nFAULT. También proporciona conceptos de terminación de bus, filtración de bus y protección.

Funciones
  • Fácil acceso a todos los pines del transceptor CAN
  • Almohadillas proporcionadas para los componentes comunes de protección/filtración
  • La terminación se puede activar selectivamente a través de puentes
Transceptores CAN
TCAN1043-Q1 — Transceptor CAN FD con velocidad de datos flexible y entrada de activación, de calidad automotriz TCAN1043A-Q1 — Transceptor CAN FD con capacidad de activación/inhibición/reposo, de calidad automotriz TCAN1043G-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con CAN FD y capacidad de entrada de activación TCAN1043H-Q1 — Transceptor CAN FD de 70 V con protección contra fallas del bus, con entrada de activación, de calid TCAN1043HG-Q1 — Transceptor CAN FD con protección contra fallas de bus de 70 V, con entrada de activación y velocida TCAN1463-Q1 — Transceptor CAN FD automotriz de mejora de señal de baja potencia con inhibición (INH) y WAKE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCAN1043DEVM — TCAN1043xx-Q1 Transceptor CAN con protección contra fallas de baja potencia con módulo de evaluación CAN FD

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCAN1043DEVM — TCAN1043xx-Q1 Transceptor CAN con protección contra fallas de baja potencia con módulo de evaluación CAN FD
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
* EVM User's guide TCAN1043HG-Q1 Evaluation Module 30/10/2017
Certificado TCAN1043DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos