TCAN1046ADEVM

TCAN1046ADEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este EVM se puede utilizar para evaluar los productos TCAN1046A y TCAN1046AV en el encapsulado D. Los buses CAN son fácilmente accesibles a través de puntos de prueba, cabezales de 100 milímetros o de un conector DB9, y están dispuestos simétricamente para un rendimiento óptimo. Todas las señales del IC están disponibles a través de conexiones de puentes y los modos se cambian fácilmente a través de la colocación de puentes.

Funciones
  • Capacidad para comprobar la versión V y no V del dispositivo al mismo tiempo
  • Las múltiples opciones de conexión permiten evaluar el dispositivo con diferentes instrumentos de forma simultánea
  • Los puentes integrados facilitan el cambio de estado del dispositivo del modo normal al modo de espera
  • Incluye LED para una verificación rápida de las conexiones de alimentación
Transceptores CAN
TCAN1046A-Q1 — Transceptor CAN mejorado doble con modo de espera de calidad automotriz TCAN1046AV-Q1 — Transceptor CAN mejorado doble con soporte de E/S de 1.8 V y modo de espera de calidad automotriz TCAN1476-Q1 — Transceptor CAN FD automotriz con capacidad de mejora de señal doble y compatible con E/S de 1.8 V y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCAN1046ADEVM — Módulo de evaluación TCAN1046A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCAN1046ADEVM — Módulo de evaluación TCAN1046A
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
Guía del usuario TCAN1046A-Q1 and TCAN1046AV-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 18/10/2022
Certificado TCAN1046ADEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 8/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos