TCAN1462EVM

TCAN1462-Q1 Módulo de evaluación para transceptor CAN FD con capacidad de mejora de señal de calidad

TCAN1462EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este EVM viene con TCAN162DRQ1 instalado y se usa para evaluar la operación del transceptor en una red con capacidad de mejora de señal. Se puede configurar para usarlo con los transceptores CAN de 8 pines TCAN1042(V)/51(V), TCAN1044(A)(V)/57(A)(V) y TCAN1462(V) reemplazando el transceptor y configurando los puentes en el EVM como se describe en la guía del usuario.

Funciones
  • Red SIC configurable
  • El rango de tensión de E/S admite los MCU de 3,3 V y 5 V
  • Incluye ESD2CAN24‑Q1 para proporcionar protección contra ESD de 30 kV
  • Cumple con los requisitos de ISO11898‑2
  • Caracterizado para temperaturas de –40 °C a +125 °C.
Diodos de protección ESD
ESD2CAN24-Q1 Diodo doble de protección ESD para automoción de 3 pF, ±24 V y ±30 kV para redes en vehículos ESD2CANFD24-Q1 Diodo de protección ESD automotriz, doble, de 2.5 pF ±24 V, 25 kV para redes en vehículos ESD2CANXL24-Q1 Diodo de protección ESD automotriz, doble, de 1.75 pF, ±24 V, ±20 kV para redes en vehículos

 

Transceptores CAN
TCAN1042-Q1 Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz TCAN1042V-Q1 Transceptor CAN con protección contra fallas con selector de nivel de E/S y velocidad de datos flexi TCAN1044A-Q1 Transceptor CAN mejorado con modo de espera de calidad automotriz TCAN1462-Q1 Transceptor FD de red de área de controlador (CAN) con capacidad de mejora de señal y modo de espera
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCAN1462EVM — TCAN1462-Q1 Módulo de evaluación para transceptor CAN FD con capacidad de mejora de señal de calidad automotriz

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCAN1462EVM TCAN1462-Q1 Módulo de evaluación para transceptor CAN FD con capacidad de mejora de señal de calidad automotriz

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TCAN1462-Q1 Evaluation Module With SIC Network PDF | HTML 21/10/2021
Certificado TCAN1462EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19/07/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos