TCAN1463EVM

TCAN1463EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este EVM viene con TCAN1463DRQ1 instalado y se usa para evaluar la operación del transceptor en una red con capacidad de mejora de señal. Se puede configurar para usarlo con los transceptores CAN de 14 pines TCAN1043HG-Q1, TCAN1043G-Q1, TCAN1043H-Q1, TCAN1043A-Q1 y TCAN1043-Q1 reemplazando el transceptor y configurando los puentes en el EVM como se describe en la guía del usuario.

Funciones
  • Red SIC configurable
  • El rango de tensión de E/S admite los MCU de 3,3 V y 5 V
  • Incluye ESD2CAN24‑Q1 para proporcionar protección contra ESD de 30 kV
  • Cumple con los requisitos de ISO11898‑2
  • Caracterizado para temperaturas de –40 °C a +125 °C.
Diodos de protección ESD
ESD2CAN24-Q1 — Diodo doble de protección ESD para automoción de 3 pF, ±24 V y ±30 kV para redes en vehículos ESD2CANFD24-Q1 — Diodo de protección ESD automotriz, doble, de 2.5 pF ±24 V, 25 kV para redes en vehículos ESD2CANXL24-Q1 — Diodo de protección ESD automotriz, doble, de 1.75 pF, ±24 V, ±20 kV para redes en vehículos

 

Transceptores CAN
TCAN1043-Q1 — Transceptor CAN FD con velocidad de datos flexible y entrada de activación, de calidad automotriz TCAN1043A-Q1 — Transceptor CAN FD con capacidad de activación/inhibición/reposo, de calidad automotriz TCAN1043G-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con CAN FD y capacidad de entrada de activación TCAN1043H-Q1 — Transceptor CAN FD de 70 V con protección contra fallas del bus, con entrada de activación, de calid TCAN1043HG-Q1 — Transceptor CAN FD con protección contra fallas de bus de 70 V, con entrada de activación y velocida TCAN1043N-Q1 — Transceptor CAN-FD automotriz con activación, inhibición y reposo TCAN1463-Q1 — Transceptor CAN FD automotriz de mejora de señal de baja potencia con inhibición (INH) y WAKE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCAN1463EVM — TCAN1462-Q1 evaluation module with SIC network

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCAN1463EVM — TCAN1462-Q1 evaluation module with SIC network
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
* EVM User's guide TCAN1463-Q1 Evaluation Module With SIC Network (Rev. A) PDF | HTML 19/08/2022
Certificado TCAN1463EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 27/07/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos