TDA2PXEVM

Información general

El módulo de evaluación TDA2Px es una plataforma de evaluación diseñada para acelerar los esfuerzos de desarrollo y reducir el tiempo de comercialización de las aplicaciones de sistemas avanzados de asistencia al conductor. El módulo de evaluación TDA2Px se basa en un sistema en chip (SoC) TDA2Px que incorpora una arquitectura heterogénea y escalable que incluye una mezcla de núcleos de procesador de señales digitales (DSP) TMS320C66x de punto fijo y flotante de TI, núcleos Visión AccelerationPac (EVE), núcleos Arm® Cortex®-A15 MP, núcleos de GPU 3D, aceleración de codificación/decodificación H.264 y núcleos dobles Cortex-M4. También integra un host de periféricos, que incluye las interfaces multicámara (tanto en paralelo como en serie) para sistemas de visión envolvente basados en señalización diferencial de baja tensión, puertos CSI-2, pantallas, red de área de controlador (CAN) y GigB Ethernet AVB.

La placa de CPU principal también integra estos periféricos clave, como Ethernet o HDMI.

Tenga en cuenta que NO se incluye una fuente de alimentación con el módulo de evaluación y esta debe adquirirse por separado. Se necesita una fuente de alimentación con las siguientes especificaciones:

  • Salida de 12 V CC
  • Salida de 5 A
  • Terminales internos positivos y externos negativos
  • Cilindro hembra con diámetro interior de 2.5 mm o 2.1 mm y diámetro exterior de 5.5 mm, la profundidad de inserción es de 8.85 mm

Funciones
  • Hardware
    • Procesador TDA2Px
    • 4GB DDR3L
    • TPS65917 + circuito integrado de administración de potencia LP87565
    • Tarjeta multimedia integrada (eMMC) de 4 GB
  • Software
    • PROCESSOR-SDK-TDAX
  • Conectividad
    • Ethernet Gigabit (2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Tarjeta micro SD
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • Entrada/salida de audio
    • WiLink8 Q (conector)
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
TDA2P-ABZ — Familia SoC compatible con pines TDA2 con opciones de aceleración de gráficos, imágenes, videos y vi TDA2P-ACD — Familia SoC de alto rendimiento con opciones de aceleración de gráficos, imágenes, videos y visión p
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de SVTRONICS INC

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

705857-1001 — Fusion Application Board - SVTronics P/N EVM577PFUSION-V1-0

Productos y hardware compatibles

705857-1001 — Fusion Application Board - SVTronics P/N EVM577PFUSION-V1-0

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TDA2Px-ACD CPU EVM Board User's Guide (Rev. A) 26/11/2018
Guía del usuario Fusion Application Board User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 22/11/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX — SDK de procesador para TDAx ADAS SoC: Compatibilidad con Linux y TI-RTOS

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con SVTRONICS INC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.