TDC7200EVM

Información general

The TDC7200EVM is an evaluation module that allows users to evaluate the operation and performance of the TDC7200 Time-to-Digital Converter. One example is calculating time of flight – whether it be for LIDAR or ultrasonic applications. The TDC7200EVM has two SMA connectors for the START and STOP pulses, and it connects to the MSP430 LaunchPad evaluation kit for capturing data.  The EVM comes with a user-friendly Graphic User Interface (GUI) to modify the registers and display the data.

Funciones
  1. EVM connect with MSP430 Launch Pad (MSP-EXP430F5529LP)*
  2. User friendly TDC7200 GUI interface
  3. Connection for START and STOP inputs
  4. Powered by MSP430 LaunchPad (no external power needed)

*MSP430 LaunchPad has to be ordered separately and not part of the TDC7200EVM

AFE sensores ultrasónicos
TDC7200 — Convertidor de tiempo a digital para aplicaciones de tiempo de vuelo (TOF) para LIDAR y ultrasónico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TDC7200EVM — TDC7200 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TDC7200EVM — TDC7200 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNAC068 — TDC720xEVM GUI Installer v2.1.8.0

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TDC7200EVM — TDC7200 Módulo de evaluación TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 Módulo de evaluación del convertidor de tiempo a digital de rango de medición ultra

SNAC068 — TDC720xEVM GUI Installer v2.1.8.0

close
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 26/05/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TDC7200EVM — TDC7200 Módulo de evaluación TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 Módulo de evaluación del convertidor de tiempo a digital de rango de medición ultra

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac068 or www.ti.com/lit/xx/snac068e/snac068e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNAC068. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SNAR035.ZIP (2259 KB)
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
* EVM User's guide TDC7200EVM User’s Guide 8/01/2015
Certificado TDC7200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos