TDZ8907EVM

Información general

La placa del módulo de evaluación (EVM) TDZ8907 está diseñada para evaluar el TDZ8907, un controlador piezoeléctrico elevador compacto y de alta eficiencia, optimizado para aplicaciones con limitaciones de espacio y sensibles al consumo de potencia. El TDZ8907 integra un convertidor boost y un circuito controlador de bajo ruido capaces de generar hasta 11 V o 15 V de pico a partir de una tensión de suministro de tan solo 2.1 V, lo que convierte al dispositivo en una excelente opción para diseños alimentados por batería, como sistemas de automatización de edificios (seguridad contra incendios y seguridad de edificios) y zumbadores médicos de respaldo. El diseño sencillo del TDZ8907 permite generar fácilmente pitidos o zumbidos en aplicaciones de electrodomésticos.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de suministro: 2.1 V a 5.5 V
  • Convertidor boost integrado con salida de hasta 30 VPP, compatible con 11 V o 15V VOUT.
  • No se requiere software
  • El módulo incluye un oscilador de frecuencia variable
  • Cambio sencillo entre salida boost de 11 V y 15 V
  • Entrada de alimentación USB-C de 5 V/3 A
Drivers piezoeléctricos
TDZ8907 — Controlador piezoeléctrico con entrada PWM, de alta eficiencia y costo optimizado, con control de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El TDZ8907EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TDZ8907EVM — Módulo de evaluación TDZ8907

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TDZ8907EVM — Módulo de evaluación TDZ8907

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TDZ8907EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del TDZ8907EVM.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TDZ8907EVM — Módulo de evaluación TDZ8907

TDZ8907EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del TDZ8907EVM.

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 21/09/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TDZ8907EVM — Módulo de evaluación TDZ8907

Documentación

TDZ8907EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Información de la versión

TDZ8907EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TDZ8907 Evaluation Module PDF | HTML 17/09/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos