TECHN-3P-SOM-AXON-AM62

TECHN-3P-SOM-AXON-AM62

Desde: TechNexion
Haga su pedido ahora

Información general

The AXON-AM62x system-on-module (SOM) is the edge processing solution for applications requiring the highest amount of I/O for sensory input, actuation control and edge processing.  At just 37 mm × 58 mm, with a PCB footprint optimized board-to-board connector, AXON modules integrate the AM623 or AM625 SOC, RAM, eMMC, PMIC, LAN PHY and optionally includes a certified combo wireless (WLAN and Bluetooth®) module.

Funciones
  • 37-mm × 58-mm module with four 80-pin high density interconnects
  • Pre-certified wireless radio (Wi-Fi + Bluetooth)
  • Compatible with TEV-OV5640 and TEVI-OV5640 camera modules
  • Linux Yocto, Android and Ubuntu software
SoC de redes industriales y multimedia
AM623 — SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm®  AM625 — SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de TechNexion

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TECHN-3P-SOM-AXON-AM62X — System on module based on AM6254 with quad ARM Cortex-A53 and on-board WiFi and Bluetooth module

Productos y hardware compatibles

TECHN-3P-SOM-AXON-AM62X — System on module based on AM6254 with quad ARM Cortex-A53 and on-board WiFi and Bluetooth module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62X — Kit de desarrollo de software para procesadores AM62

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con TechNexion.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.