THS3001EVM

Información general

TI offers designers a complete line of high speed amplifier evaluation modules (EVMs). The TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier EVM is a complete high-speed amplifier circuit. It consisits of the TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier IC, along with a small number of passive parts, mounted on a small circuit board measuring approximately 1.7 inch by 1.4 inch.  The EVM uses standard SMA miniature RF connectors for inputs and ourputs and is completely assembled, fully-tested, and ready to use - just connect the power, a signal source, and a load (if desired).

Funciones

THS3001 operational amplifier EVM features include:

  • High Bandwidth — 340 MHz, –3 dB at ±15 VCC & Gain = 2
  • ±5-V to ±15-V Operation
  • 6.2 mA Supply Current
  • 100 mA Ouput Drive
  • Inverting and Noninverting Single-Ended Inputs
  • Inputs and Outputs Standard SMA Miniature RF Connectors
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS3001 — Amplificador de retroalimentación de corriente de 420 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS3001EVM — THS3001 High Speed Amplifier Evaluation Modules

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS3001EVM — THS3001 High Speed Amplifier Evaluation Modules

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Modelo de simulación

THS3001 PSpice Model (Rev. A)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS3001 — Amplificador de retroalimentación de corriente de 420 MHz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
THS3001EVM — THS3001 Módulos de evaluación de amplificador de alta velocidad

THS3001 PSpice Model (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 3/02/2003
Productos
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS3001 — Amplificador de retroalimentación de corriente de 420 MHz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
THS3001EVM — THS3001 Módulos de evaluación de amplificador de alta velocidad
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado THS3001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario THS3001 EVM User's Guide (Rev. A) 11/03/1999

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos