THS3096EVM

Información general

The THS3096 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

The THS3096EVM provides a platform for evaluating the THS3096 dual, high-voltage, low distortion, high speed, current-feedback amplifier. The user needs only power, input signal, and test instruments to operate the EVM.

Applications:

  • High-Voltage Arbitrary Waveform
  • Power FET Driver
  • Pin Driver
  • VDSL Line Driver

Funciones
  • Unity gain stable
  • Power down
  • Adjustable for inverting and non-inverting gain configurations
  • SMA connectors on input and output ports
  • 50 ohm input and output impedance matching
  • Supply voltage range
    • Single supply +10V to +30V
    • Split supply +/-5.0 to +/-15.0V
  • Power supply via banana jack connectors
  • Ferrite beads on the supply connections
  • Decoupling capacitors
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS3096 — Amplificador operacional doble de retroalimentación de corriente, alta tensión, distorsión baja con
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS3096EVM — THS3096 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS3096EVM — THS3096 Evaluation Module
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
Certificado THS3096EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
THS3092EVM — Módulo de evaluación THS3092

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos