THS3217EVM

Información general

Este módulo de evaluación (EVM) es un equipo de demostración para el THS3217, un DAC de banda ancha y diferencial con salida como conductor de línea de un único extremo. El EVM proporciona una terminación de entrada y salida de 50 Ω para facilitar la evaluación con equipos de prueba comunes de 50 Ω. El dispositivo THS3217EVM permite evaluar el rendimiento de cada subbloque individual dentro del dispositivo. La PCB proporciona varias opciones flexibles para probar también el THS3217 como un sistema completo. El EVM proporciona marcadores de posición para insertar filtros en diferentes puntos del sistema para permitir una evaluación de la aplicación final más realista.

Funciones
  • Flexibilidad para evaluar individualmente el rendimiento de cada subbloque del sistema o evaluar el rendimiento de todo el sistema
  • Marcadores de posición para insertar filtros en diferentes puntos del sistema para permitir una evaluación de la aplicación final más realista
  • Interfaz sencilla con el EVM de LMH3401 para habilitar una interfaz sin cable para entradas totalmente diferenciales
  • Los interruptores en placa permiten una reconfiguración rápida de los diferentes modos funcionales
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS3217 — Amplificador de salida DAC de CC a 800 MHz, diferencial a extremo simple
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS3217EVM — THS3217 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS3217EVM — THS3217 Evaluation Module
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
* EVM User's guide THS3215EVM and THS3217EVM User's Guide (Rev. A) 6/04/2016
Certificado THS3217EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos