THS4021EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) del amplificador operacional de alta velocidad THS4021 es un circuito amplificador de alta velocidad completo. Consta en el CI de amplificador operacional THS4021 de alta velocidad y baja potencia, junto con un número reducido de componentes pasivos, ensamblados en una pequeña placa de circuito que mide aproximadamente 1.7 pulgadas por 1.4 pulgadas. La EVM utiliza conectores RF en miniatura SMA estándar para las entradas y salidas y está completamente ensamblada, probada y lista para usar: basta con conectarla a la alimentación, a una fuente de señal y a una carga (si se desea).

Funciones
  • Amplio ancho de banda: 320 MHz (-3 dB) a +/-15 Vcc y ganancia = +21
  • Funcionamiento de +/-5 V a +/-15 V
  • Entradas inversoras y no inversoras de extremo único
  • Ganancia del módulo ajustada a +21 (no inversor) y -20 (inversor) - ajustable mediante cambio de componente
  • Entradas y salidas con impedancia nominal de 50 ohmios
  • Conectores RF miniatura SMA estándar
  • Buen ejemplo de diseño y disposición de amplificadores de alta velocidad
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4021 — Amplificador de retroalimentación de tensión de 2 GHz y canal único con ruido ultrabajo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4021EVM — THS4021 evaluation module for 2-GHz, single-channel ultra-low-noise voltage-feedback amplifier

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4021EVM — THS4021 evaluation module for 2-GHz, single-channel ultra-low-noise voltage-feedback amplifier

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Modelo de simulación

THS4021 PSpice Model (Rev. A)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4021 — Amplificador de retroalimentación de tensión de 2 GHz y canal único con ruido ultrabajo THS4022 — Amplificador de retroalimentación de tensión de 2 GHz y doble canal con ruido ultrabajo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
THS4021EVM — Módulo de evaluación THS4021 para amplificador de retroalimentación de tensión de 2 GHz y canal únic THS4022EVM — Módulo de evaluación THS4022 para amplificador de retroalimentación de tensión de 2 GHz y dos canale

THS4021 PSpice Model (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 3/02/2003
Productos
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4021 — Amplificador de retroalimentación de tensión de 2 GHz y canal único con ruido ultrabajo THS4022 — Amplificador de retroalimentación de tensión de 2 GHz y doble canal con ruido ultrabajo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
THS4021EVM — Módulo de evaluación THS4021 para amplificador de retroalimentación de tensión de 2 GHz y canal únic THS4022EVM — Módulo de evaluación THS4022 para amplificador de retroalimentación de tensión de 2 GHz y dos canale
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado THS4021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario THS4021 High-Speed Operational Amplifier Evaluation Module User's Guide 29/10/1999

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos