THS4031EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) del amplificador operacional de alta velocidad THS4031 es un circuito amplificador de alta velocidad completo. Consta en el CI de amplificador operacional THS4031 de alta velocidad y baja potencia, junto con un número reducido de componentes pasivos, ensamblados en una pequeña placa de circuito que mide aproximadamente 1.7 pulgadas por 1.4 pulgadas. La EVM utiliza conectores RF en miniatura SMA estándar para las entradas y salidas y está completamente ensamblada, probada y lista para usar: basta con conectarla a la alimentación, a una fuente de señal y a una carga (si se desea).

Funciones
  • Amplio ancho de banda: 100 MHz, -3 dB a ±15 Vcc y ganancia = 2
  • Funcionamiento de ±5 V a ±15 V
  • Entradas inversoras y no inversoras de extremo único
  • Ganancia del módulo ajustada a +2 (no inversor) y -1 (inversor): ajustable mediante cambio de componente
  • Entradas y salidas con impedancia nominal de 50 ohmios
  • Conectores RF miniatura SMA estándar
  • Buen ejemplo de diseño y disposición de amplificadores de alta velocidad
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4031 — Amplificador de realimentación de tensión de 100 MHz y canal único de bajo ruido
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4031EVM — Módulo de evaluación THS4031 para amplificador de realimentación de tensión de 100 MHz y canal único con bajo ruido

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4031EVM — Módulo de evaluación THS4031 para amplificador de realimentación de tensión de 100 MHz y canal único con bajo ruido

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Modelo de simulación

THS4031 PSpice Model (Rev. A)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4031 — Amplificador de realimentación de tensión de 100 MHz y canal único de bajo ruido THS4032 — Amplificador de realimentación de tensión de 100 MHz y doble canal con bajo ruido
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
THS4031EVM — Módulo de evaluación THS4031 para amplificador de realimentación de tensión de 100 MHz y canal único THS4032EVM — Módulo de evaluación THS4032 para amplificador de retroalimentación de tensión de 100 MHz y dos cana

THS4031 PSpice Model (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 3/02/2003
Productos
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4031 — Amplificador de realimentación de tensión de 100 MHz y canal único de bajo ruido THS4032 — Amplificador de realimentación de tensión de 100 MHz y doble canal con bajo ruido
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
THS4031EVM — Módulo de evaluación THS4031 para amplificador de realimentación de tensión de 100 MHz y canal único THS4032EVM — Módulo de evaluación THS4032 para amplificador de retroalimentación de tensión de 100 MHz y dos cana
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado THS4031EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario THS4031 High-Speed Operational Amplifier EVM User's Guide 24/06/1999

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos