THS4131EVM

Información general

The THS4131EVM is a good example of PCB design and layout for high-speed operational amplifier applications. It is a complete circuit for the high-speed operational amplifier. The EVM is made of the THS4131 high-speed operational amplifier, a number of passive components, and various features and footprints that enable the user to experiment, test, and verify various operational amplifier circuit implementations. The board measures 4.5 inches in length by 2.5 inches in width. Initially, this board is populated for a single-ended input amplifier. The outputs (Vo+ and Vo-) can be tested differentially or single ended. Gain is set to one and can be changed by changing the ratios of the feedback and gain resistors (see the device datasheet for recommended resistor values). The user may populate various footprints on the evaluation module board to verify filter designs or perform other experiments. Each input is terminated with a 50-ohm resistor to provide correct line-impedance matching.

This device is CE compliant.

Funciones
  • Vcc = 5 V to +/- 15 V
  • Single and Differential input and output capability
  • Nominal 50 ohm input and output termination resistors
  • Vocm direct input control
  • Vocm pin can be controlled via transformer center-tap
Amplificadores totalmente diferenciales
THS4131 — Amplificador de bajo ruido de entrada/salida completamente diferencial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4131EVM — THS4131 Módulo de evaluación

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4131EVM — THS4131 Módulo de evaluación

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Modelo de simulación

THS4131 PSpice No Power Down Model

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores totalmente diferenciales
THS4131 — Amplificador de bajo ruido de entrada/salida completamente diferencial
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
THS4131EVM — THS4131 Módulo de evaluación

THS4131 PSpice No Power Down Model

close
Versión: null
Fecha de publicación: 3/02/2003
Productos
Amplificadores totalmente diferenciales
THS4131 — Amplificador de bajo ruido de entrada/salida completamente diferencial
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
THS4131EVM — THS4131 Módulo de evaluación
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
* EVM User's guide THS4131 EVM User's Guide for High-Speed Fully Differential Amplifier 2/02/2001
Certificado THS4131EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos