THS4226EVM

THS4226 Módulo de evaluación

Información general

The THS4226EVM provides a platform for evaluating the THS4226 high-speed voltage-feedback amplifier with powerdown capability. The user only needs power, input signal, and test instruments to operate the EVM. The gain can be changed by changing the feedback and gain resistors. For a list of recommended resistor values, see the THS4226 Datasheet.

Funciones
  • Power Supply: single 2.7 to 15 Vdc, dual +/-1.35 to 7.5 Vdc
  • Termination impedance is 50 on 1in-, 1in+, 2in+, but can be reconfigured
  • Load impedance is 1 K on channel 1 and 500 on channel 2
  • Connectors: +Vs, GND, -Vs, 1in+, 1in-, 1out, 2in+, 2in-, 2out, test points
  • Input and Output signals are via SMA connectors, and power connectors are via banana jack
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4226 Salida de carril a carril de alta velocidad y baja distorsión con capacidad de apagado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4226EVM — THS4226 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4226EVM THS4226 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide THS4226EVM User's Guide 15/05/2003
Certificado THS4226EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos