THS4271EVM

Información general

The THS4271EVM and THS4275EVM are designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. There are three versions of the EVM: gains ≥+2/-1 with shutdown (THS4275EVM), gains ≥+2/-1 without shutdown (THS4271EVM), and noninverting unity gain configuration w/o shutdown (THS4271EVM-UG). The EVM is ready for power, input signal, and test instruments. Gain is adjustable by changing the feedback and gain resistors.

Funciones
  • Power supply: single 4.5 to 15 Vdc, dual +/-2.5Vdc to +/-7.5Vdc
  • Input impedance is 50Ω for Vin- and Vout
  • Load resistance is 500Ω
  • Power down connection uses test points (THS4275 only)
  • Connectors are -Vs, GND, +Vs, In+, In-, Out+, testpoints
  • Input/Output connectors are SMA, and power connectors are banana
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4271 — Amplificador de alta velocidad con distorsión ultrabaja superrápido
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4271EVM — THS4271 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4271EVM — THS4271 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Modelo de simulación

THS4271 PSpice Model (Rev. A)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4271 — Amplificador de alta velocidad con distorsión ultrabaja superrápido THS4275 — Amplificador de alta velocidad y distorsión ultrabaja superrápido con capacidad de apagado
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
THS4271EVM — THS4271 Módulo de evaluación

THS4271 PSpice Model (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 4/10/2011
Productos
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4271 — Amplificador de alta velocidad con distorsión ultrabaja superrápido THS4275 — Amplificador de alta velocidad y distorsión ultrabaja superrápido con capacidad de apagado
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
THS4271EVM — THS4271 Módulo de evaluación
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide THS4271EVM-UG Unity Gain 25/09/2002
* EVM User's guide THS4271EVM, THS4275EVM 17/09/2002
Certificado THS4271EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos