THS4302EVM

Información general

This EVM is used for testing the THS4302. It is fully populated, ready for testing-just add power, signal source, and monitoring instruments. The gain is not configurable as the THS4302 is internally configured for a fixed gain of +5. Thus, SMA connector is only to the non-inverting input. The inverting input is grounded. The input and output are terminated with 50 ohms, but termination can be configured to meet any application requirement. This EVM is configured with a jumper to implement power-down.

Funciones
  • Configured with 50 ohms input/output impedance
  • Power Supply: ±2.5 Vdc, or single +5Vdc
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, In, Out, testpoints
  • Input and Output signals are via SMA connectors
  • Power connectors are via banana plugs
  • Ferrite beads on the supply connections
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4302 — Amplificador de ganancia fija de banda ancha de 2.4 GHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4302EVM — THS4302 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4302EVM — THS4302 Evaluation Module
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
Certificado THS4302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos