THS4631DDAEVM

THS4631DDAEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El THS4631EVM es un módulo de evaluación para el encapsulado DDA (panel de alimentación de circuito integrado de contorno pequeño de 8 pines).

El THS4631EVM está diseñado para demostrar la funcionalidad y versatilidad del dispositivo. El EVM está listo para la energía, la fuente de señal y los instrumentos de prueba.

La guía del usuario del módulo de evaluación (EVM) THS4631 se incluye en la hoja de datos.

Funciones
  • Configurado con impedancia de entrada/salida de 50 ohmios.  
  • Condensadores de desacoplamiento
  • Conectores: Vs+, GND, Vs–, J1, J2, J3 y puntos de prueba.
  • Las señales de entrada y salida se realizan a través de los conectores subminiatura versión A (SMA).
  • Los conectores de potencia utilizan conectores tipo banana.


Hoja de datos

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4631 — Amplificador operacional de entrada FET de alta velocidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el THS4631DDAEVM
  2.  
  3. Conecte las señales como se muestra en la Guía del usuario

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4631DDAEVM — THS4631DDAEVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4631DDAEVM — THS4631DDAEVM Evaluation Module
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
Certificado THS4631DDAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
THS4631DGNEVM — THS4631DGNEVM Módulo de evaluación

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos