THS4631DGNEVM

THS4631DGNEVM

Haga su pedido ahora

Información general

THS4631EVM's is an evaluation Module for the DGN (8-pin MSOP power pad) package.

The THS4631EVM's are designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments.

The THS4631 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

Funciones
  • Configured with 50 ohms input/output impedance.  
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, J1, J2, J3 and test points.
  • Input and Output signals are via SMA connectors.
  • Power connectors are via banana jack.


Datasheet

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4631 — Amplificador operacional de entrada FET de alta velocidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the THS4631DGNEVM
  2.  
  3. Connect the signals as shown in the User's Guide

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4631DGNEVM — THS4631DGNEVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4631DGNEVM — THS4631DGNEVM Evaluation Module
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
Certificado THS4631DGNEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
THS4631DDAEVM — Módulo de evaluación THS4631DDAEVM

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos