THS5661EVM

THS5661A Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico de 12 bits y 125 MSPS

Información general

The THS56x1 evaluation module (EVM) allows the user to easily evaluate the THS56x1A CommsDAC family. The THS56x1A family features 125 MSPS update rate and is specifically optimized for use in high-speed digital communication applications. The CommsDAC family consists of the pin-compatible 8-bit resolution THS5641A, 10-bit THS5651A, 12-bit THS5661A, and 14-b THS5671A digital-to-analog converter (DAC).

The THS56x1 EVM can be either connected to the TMS320C542/TMS320C54xx DSP or to a pattern generator. The DSP interface is controlled by user friendly software, Texas Instruments' Code Composer Studio (CCS) Development Environment. The EVM gives the user the possibility to evaluate different types of DAC output interface circuits (e.g. single-ended 50 Ohm resistor load, OpAmp buffered output, or transformer coupled output). The EVM additionally enables the use of either internal or external voltage reference and biasing of the full-scale output current.

DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
THS5661A Convertidor digital a analógico (DAC) de 12 bits y 125 MSPS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS5661EVM — THS5661A Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico de 12 bits y 125 MSPS

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS5661EVM THS5661A Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico de 12 bits y 125 MSPS

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide THS56XEVM for the THS5641A/51A/61A/71A 8-, 10-, 12, and 14-bit CommsDAC DAC (Rev. C) 25/01/2011
Certificado THS5661EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos