THS6012EVM

Información general

The THS6012 500-mA dual differential line driver evaluation module (EVM) is a complete central office side ADSL high-speed driver circuit. It consists of the THS6012 dual differential line driver IC, a THS4001 high-speed, low-power operational amplifier IC, and a number of passive parts, all mounted on a multilayer circuit board. The EVM uses standard BNC connectors for inputs and outputs and also includes a pad area for user component connection and testing. It is completely assembled, fully tested, and ready to use - just connect it to power, a signal source, and a load (if desired).

Funciones
  • A complete central office side ADSL differential line driver
  • Multiple input configurations set via on-board jumpers
  • A THS4001 high-speed amplifier as an inverter
  • Standard BNC connectors inputs and outputs
  • +/-5 V to +/-15 V operation
  • Nominal 50-ohm impedance inputs
  • Pad area on board for user component placement and testing
  • Good example of PowerPAD package and high-speed amplifier design and layout
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4001 — Amplificador de retroalimentación de tensión de 270 MHz

 

Drivers de línea
THS6012 — Controlador de línea diferencial doble DSL y PLC de 500 mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS6012EVM — THS6012 High Speed Amplifier Evaluation Modules

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS6012EVM — THS6012 High Speed Amplifier Evaluation Modules

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Modelo de simulación

THS6012 PSpice Model (Rev. B)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers de línea
THS6012 — Controlador de línea diferencial doble DSL y PLC de 500 mA
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
THS6012EVM — THS6012 Módulos de evaluación de amplificador de alta velocidad

THS6012 PSpice Model (Rev. B)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 4/10/2011
Productos
Drivers de línea
THS6012 — Controlador de línea diferencial doble DSL y PLC de 500 mA
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
THS6012EVM — THS6012 Módulos de evaluación de amplificador de alta velocidad
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado THS6012EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario THS6012 EVM User's Guide 5/11/1998

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos