THS6232RHFEVM

THS6232RHFEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) THS6232 está diseñado para mostrar rápida y fácilmente la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El módulo de evaluación (EVM) está listo para conectarse a la alimentación, la fuente de señal y los instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados. El módulo de evaluación (EVM) está configurado para una fácil conexión con equipos de laboratorio comunes de 50 Ω en sus entradas y salidas. El amplificador está configurado para una entrada diferencial con una ganancia de 10 V/V a una salida diferencial. La placa incluye puentes para cambiar fácilmente el dispositivo entre diferentes modos de polarización y un potenciómetro para ajustar el valor de la clavija IADJ. El módulo de evaluación (EVM) se puede configurar fácilmente para múltiples ganancias y para funcionamiento con alimentación única o dividida. El transformador de salida y las resistencias pueden configurarse para presentar una salida de un solo extremo de 50 Ω.

Funciones
  • Configurado para operación de alimentación dividida y fácil de modificar para alimentación única
  • La configuración de ganancia predeterminada de 10 V/V se puede reconfigurar fácilmente para otras ganancias
  • Diseñado para conectarse fácilmente a equipos de prueba de impedancia de entrada y salida estándar de 50 Ω
  • Placa de configuración rápida para dispositivos THS6232, con una almohadilla opcional para condensador de pin VCM
  • El potenciómetro y las resistencias cercanas permiten una configuración precisa del pin IADJ para, por ejemplo, el modo de polarización ultrabaja
Drivers de línea
THS6232 — Controlador de línea de HPLC y PLC de banda ancha diferencial con búfer de modo común
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS6232RHFEVM — Módulo de evaluación THS6232

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS6232RHFEVM — Módulo de evaluación THS6232
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
* EVM User's guide THS6232RHF Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 19/09/2024
Certificado THS6232RHFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 1/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos