THS7376PWEVM

THS7376PWEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The THS7376EVM is an evaluation module for the THS7376 in the PW (14-lead TSSOP) package.

The THS7376EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured with a 75 ohm input and output termination.

The THS7376 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Product Datasheet..

Funciones
  • Single Supply: 3V to 5V
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, INPUT, OUTPUT and test points
  • Input and output connectors support both BNC and RCA connections
  • Two jumpers allow device configuration in Disable and HD-bypass modes
Amplificadores de video
THS7376 — Amplificador de video de 4 canales con 1 filtro de 8.º orden SD y 3 HD y ganancia de 6 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS7376PWEVM — THS7376PWEVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS7376PWEVM — THS7376PWEVM Evaluation Module
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
Certificado THS7376PWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos