THS7530EVM

Información general

The THS7530 EVM provides 50 ohm input and output termination for easy evaluation with common 50 ohm test equipment.

Funciones
  • THS7530 wide-band variable gain amplifier
  • Gain Range: 11.6dB to 46.5dB
  • Single +5V operation
  • 50 ohm input/output impedance
  • Voltage clamping
  • Power-down
Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)
THS7530 — Amplificador de ganancia continuamente variable y diferencial completo THS7530-Q1 — Amplificador de ganancia continuamente variable y diferencial completo de 300 MHz, de calidad automo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS7530EVM — THS7530 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS7530EVM — THS7530 Evaluation Module
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
* EVM User's guide THS7530EVM (Rev. A) 2/04/2010
Certificado THS7530EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos