THS770012EVM

THS770012EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The THS770012 evaluation module (EVM) is used for testing the performance of the THS770012 high-speed, fully differential, amplifier device. The THS770012EVM schematic is shown in the THS770012 datasheet. The THS770012EVM is configured to connect to standard 50Ω lab equipment to allow quick and easy evaluation of device performance. The EVM can be configured to test: Frequency Response, s-Parameters (s11, s22, s12), Frequency Response with Capacitive Load, Distortion, Noise Figure, Power-Down, output impedance, Output Balance Error, Common-Mode Rejection, VOCM Frequency Response, VOCM Slew Rate & Pulse Response, etc. In some cases, minor PCB modifications are required, including changing capacitors to resistors, resistors to capacitors, and the shorting/opening of components, etc.

Funciones
The THS770012EVM provides a useful platform for device or system evaluation with the following features:
  • Banana jacks for easy connection to external single +5V power supply
  • Edge mount SMA connectors with on board transformers for interface to standard single ended 50Ω lab equipment
  • Easily reconfigured for differential in and/or output by adding additional components
  • Small form factor for easy integration into system prototypes
  • Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)
    THS770012 — Amplificador de controlador ADC de diferencial completo de alta velocidad con ganancia seleccionable
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    THS770012EVM — THS770012 Evaluation Module

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    THS770012EVM — THS770012 Evaluation Module
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
    Certificado THS770012EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos