TI-PD-ANALYZER

TI-PD-ANALYZER

Haga su pedido ahora

Información general

Utilice el TI-PD-ANALYZER para supervisar y registrar datos USB Type-C® Power Delivery (PD) en los canales de configuración (CC1 y CC2) a través de una conexión USB-C® que permite a los usuarios analizar y depurar la comunicación PD entre una fuente y un disipador. El TI-PD-ANALYZER es capaz de descodificar todos los mensajes PD según la especificación USB PD, revisión 3.2, versión 1.1. Muestre y guarde los datos de comunicación PD registrados por la herramienta mediante la interfaz gráfica de usuario adjunta, TI-PD-ANALYZER-GUI.

El TI-PD-ANALYZER está diseñado para su uso con un EVM emparejado y no está autorizado para su uso como producto independiente.

Funciones
  • Capture y registre la comunicación PD entre una fuente y un disipador
  • GUI fácil de usar
  • Supervisión de tensión y corriente en VBUS, CC1 y CC2
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS25730 — Controlador USB de tipo C® y USB Power Delivery (PD) solo receptor sin necesidad de desarrollo de fi TPS25751 — Controlador USB-C® Power Delivery 3.2 con detección de humedad y alimentación programable TPS25762-Q1 — Controlador PD USB-C® para automoción con regulador reductor de impulso integrado TPS25763-Q1 — Controlador de un solo puerto USB Type-C® PD automotriz con regulador reductor-elevador y modo Alt d TPS25772-Q1 — Controlador PD de doble puerto USB-C® para automoción con regulador reductor-elevador y gestión inte TPS26750 — Controlador USB tipo C® y USB Power Delivery (PD) 3.2, soporte de rango de potencia extend. de 240 W TPS65983B — Controlador USB Type-C® y USB-C® Power Delivery 3.0
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TI-PD-ANALYZER — Herramienta analizadora de suministro de potencia USB

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TI-PD-ANALYZER — Herramienta analizadora de suministro de potencia USB

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TI-PD-ANALYZER-GUI — Graphical user interface for the TI-PD-ANALYZER evaluation tool to be used with TI USB-PD devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TI-PD-ANALYZER — Herramienta analizadora de suministro de potencia USB

TI-PD-ANALYZER-GUI — Graphical user interface for the TI-PD-ANALYZER evaluation tool to be used with TI USB-PD devices

close
Versión: 0.9.0.0
Fecha de publicación: 16/05/2025

Windows installer for the TI-PD-ANALYZER graphical user interface (GUI)

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TI-PD-ANALYZER — Herramienta analizadora de suministro de potencia USB

Información de la versión

Version 0.9.0.0

Initial release


Improvements:

n/a


Bug fixes:

n/a


Known limitations:

n/a

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TI-PD-ANALYZER User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 17/07/2025
Certificado TI-PD-ANALYZER EU Declaration of Conformity 20/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos