TIC12400EVM-KIT

TIC12400EVM-KIT

Haga su pedido ahora

Información general

El TIC12400EVM-KIT es una plataforma de evaluación flexible de dos placas que le permite evaluar la amplia gama de funciones del dispositivo TIC12400-Q1. El dispositivo TIC12400-Q1 es una solución de interruptor y monitoreo de contactos de 24 canales que incorpora una arquitectura de sondeo de ahorro de energía, umbrales de comparador configurables, un ADC integrado con umbrales programables y una variedad de protección integrada para condiciones transitorias y de fallo. El kit incluye una interfaz gráfica de usuario intuitiva y repleta de funciones que muestra los beneficios del dispositivo TIC12400-Q1.  La interfaz gráfica de usuario permite definir fácilmente los umbrales, corriente de humectación, tiempos de sondeo y sondeo de estado de conmutación.

Funciones
  • El EVM se conecta a una computadora mediante un cable USB y le permite programar configuraciones y leer la información de estado
  • El EVM incorpora mediciones de temperatura y corriente mediante la interfaz gráfica de usuario y tiene muchas opciones de hardware configurables
  • El kit cuenta con la capacidad de realizar interruptores digitales e interruptores codificados por resistencia o se puede conectar con sus propios interruptores 

  • TIC1240EVM
  • Placa de conmutación TIC12400
  • Cable USB

Circuitos integrados de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI)
TIC10024-Q1 — Interfaz de detección de interruptor múltiple (MSDI) de 35 V con SPI de calidad automotriz TIC12400 — Monitor de sensor de 24 entradas con 1:1 (SPST), ADC de 10 canales y SPI integrados TIC12400-Q1 — Interfaz de detección de interruptor múltiple (MSDI) de 35 V con SPI y ADC integrado de calidad auto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TIC12400EVM-KIT — TIC12400-Q1 24-Input Multiple-Switch-Detection Interface Evaluation Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TIC12400EVM-KIT — TIC12400-Q1 24-Input Multiple-Switch-Detection Interface Evaluation Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SCPC010 — TIC12400EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TIC12400EVM-KIT — Kit de módulo de evaluación para la interfaz de detección de conmutación múltiple TIC12400-Q1 de 24

SCPC010 — TIC12400EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 4/10/2017

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TIC12400EVM-KIT — Kit de módulo de evaluación para la interfaz de detección de conmutación múltiple TIC12400-Q1 de 24

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scpc010 or www.ti.com/lit/xx/scpc010/scpc010.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SCPC010. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TIC12400 EVM User's Guide 3/10/2017
Certificado TIC12400EVM-KIT EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos