TIDA-00003

TIDA-00003

Archivos de diseño

Información general

Using the OPA615 high bandwidth, DC restoration circuit, this reference design provides a high bandwidth, high precision sample & hold circuit for various applications. Supported by a full scale design guide, the circuit can be easily adjusted for a given application.

Funciones
  • Up to 320MHz bandwidth
  • +/-5V supply voltage, comparator output voltage swing +/-3.5V, approx. 14mA max. Iq
  • Droop rate as low as 0.17mV/µs for a 100pF hold capacitor
  • Only 40fC charge injection
  • 100dB Sample and Hold feedthrough rejection
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and a comprehensive design guide

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU155A.PDF (1495 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU154.ZIP (98 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR166.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC110.ZIP (29 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR165.PDF (85 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de transconductancia y drivers láser

OPA615 — Circuito de restauración de CC de gran ancho de banda

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño TIDA-00003 Design Guide (Rev. A) 22/10/2013
* Informe de prueba TIDA-00003 Test Results 17/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos