TIDA-00020

TIDA-00020

Archivos de diseño

Información general

The Intel® Core i7 power management design is a reference design for the Intel® IMVP-7 Serial VID (SVID) power system. This design features an IMVP-7 3-phase CPU supply, a single-phase GPU Vcore supply, a 1.05-VCC IO supply, and a DDR3L/DDR4 memory rail. To greatly improve power density and thermal performance, 5-mm x 6mm NEXFET power block MOSFETs are used.

Funciones
  • Design supports a 9-20V input from Vbatt
  • Small high-density power solution for Sandy Bridge
  • 3-phase CPU supply supports up to 94 A
  • 90% peak (80% full-load) efficiency from 12 Vin to 1.05 Vout - CPU supply
  • Low CPU supply ripple: 25 mV
  • Design has been built and tested, and there is a board available

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU063.PDF (4751 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR032.PDF (139 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC050.ZIP (1858 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDU064.PDF (3758 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR031.PDF (771 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS51219 — Controlador reductor síncrono de 3 V a 28 V con retroalimentación de tensión diferencial

Hoja de datos: PDF
Controladores de CC/CC

TPS59640 — Controlador reductor de calidad industrial D-CAP+, SVID de doble canal para IMVP-7 Vcore con VBoot d

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD87350Q5D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51916 — Controlador reductor síncrono de solución de alimentación de memoria DDR2/3/3L/4
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
* Informe de prueba TIDA-00020 Test Results 23/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos