TIDA-00030

TIDA-00030

Archivos de diseño

Información general

This reference design, using BQ27741 along with GaugeStudio software, provides the customer with tools for developing a battery fuel gauge module for placement inside a lithium-based battery pack. Customers are able to configure the solution so that it can provide accurate battery fuel gauging information. The integrated protection functionality can also be evaluated with this design. It gives the customer information such as battery voltage, temperature measurement, and Remaining State of Charge through its RAM registers. It also allows the customer to evaluate the BQ27741 IC according to the datasheet.

Funciones
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 4.5V
  • Max Charge Current: 6A
  • Communication: I2C or HDQ

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU075.PDF (6275 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR044.PDF (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU076.PDF (98 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR043.PDF (111 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Medidores de carga de baterías

BQ27741-G1 — Indicador de combustible (gas) del lado del paquete Impedance Track™(tm) con protector integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ27742-G1 — Indicador de combustible de batería de iones de litio de una celda con protección integrada | indica
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
* Informe de prueba TIDA-00030 Test Results 26/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos