TIDA-00052

Solución de protector de precisión de iones/polímeros de litio multicelda independiente

TIDA-00052

Archivos de diseño

Información general

This reference design consists of a bq77908A circuit module and a resistor cell simulator module, which can be used for simple evaluation of the IC functions used in consumer electronics applications. The reference design includes one bq77908A integrated circuit (IC), sense resistor, power FETs and all other onboard components necessary to protect the cells from overcharge, overdischarge, short circuit, and overcurrent discharge in a 8-series cell Li-Ion or Li-Polymer battery pack. The circuit module connects directly across the cells in a battery. With a compatible interface board and Windows®-based PC software, the user can view the bq77908A registers and program the IC configuration and protection limits.

Funciones
  • # Series Cells: 4 to 8S
  • Max Input Volts: 35V
  • Max Charge Current: 3A
  • Communication: I2C
  • Automatic cell balancing, Integrated protection
  • Personal computer software available for configuration

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU116.PDF (2098 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR089.PDF (64 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU117.PDF (728 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR088.PDF (219 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00052 Test Results 27/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos