TIDA-00061

TIDA-00061

Archivos de diseño

Información general


This reference design demonstrates how to implement redundant (parallel) CAN for functional safety at the physical layer. It includes two SN65HVD257 CAN transceivers and additional logic to ensure both transceivers are receiving the same data.

Funciones
  • Short propagation delays and fast loop times
  • FAULT output pin
  • I/O voltage range supports 3.3V and 5V MCU's
  • TXD and RXD dominant time out
  • HBM ESD protection exceeds 12kV
  • This reference design is orderable

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU166.PDF (612 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR266.PDF (118 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC185.ZIP (664 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR265.PDF (81 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores CAN

SN65HVD257 — Transceptor CAN con tiempos de circuito rápidos para redes de alta carga y funciones de seguridad fu
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
* Informe de prueba TIDA-00061 Test Results 26/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos