TIDA-00062

TIDA-00062

Archivos de diseño

Información general

This reference design uses the SN65HVD62 and is designed to be compliant with Antenna Interface Standards Group v2.0 specification. It has two transceivers and as such can be used to evaluate the transmit or receive channels independently or to evaluate both transceivers together in a system configuration.

Funciones
  • Wide input dynamic range of -15dBm to +5dBm for Receiver
  • Power delivered by the driver to the Coax can be adjusted from 0dBm to +6dBm
  • AISG compliant output emission profile
  • Supports up to 115kbps signaling
  • 3.0V to 5.5V supply range
  • This reference design is orderable

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU167.PDF (410 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR268.PDF (30 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC186.ZIP (555 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR267.PDF (48 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Otras interfaces

SN65HVD62 — Transceptor de módem coaxial de activación y desactivación de teclado AISG® 2.0

Hoja de datos: PDF | HTML
Otras interfaces

SN65HVD63 — Transceptor de módem coaxial de activación y desactivación de teclado AISG® 3.0
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
* Informe de prueba TIDA-00062 Test Results 26/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos