TIDA-00066

TIDA-00066

Archivos de diseño

Información general

Using the LMH6629 and OPA684 op amps, this reference design deals with the difficulties and limitations of developing very high gain, multistage amplifier circuits. Supported by a full scale application report including theory, simulations, board design and evaluation, this design can be easily adjusted for a given application.

Funciones
  • High Voltage Gain - up to 120,000 V/V
  • High Bandwidth - Flat Band 100 kHz - 4 MHz @ 120,000 V/V
  • Low Supply Operation (+/-2.5 V)
  • Low Component Count
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and an application report
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU002.PDF (3458 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR270.PDF (101 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC004.ZIP (41 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR269.PDF (87 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

LMH6629 — Amplificador operacional de alta velocidad y ruido ultrabajo con capacidad de desconexión

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA684 — Amplificador operacional de retroalimentación de corriente de baja potencia con deshabilitación

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC005 — TIDA-00066 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00066 — Diseño de referencia de amplificador multietapa de ganancia alta

TIDC005 — TIDA-00066 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/10/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00066 — Diseño de referencia de amplificador multietapa de ganancia alta

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc005 or www.ti.com/lit/xx/tidc005/tidc005.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC005. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba TIDA-00066 Test Results 8/10/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos